Profilato portante CP-C

Codice prodotto: CP 6074100

Profilati portanti per sistema a braccio portante CP-C

Codice prodotto:
CP 6074100
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza la necessità di eseguire filettature. Ampio spazio per il passaggio dei cavi di grandi dimensioni. Canalina passacavi aperta che consente di accedere facilmente al cablaggio per eseguire operazioni di servizio e di inserire cavi già dotati di connettori. Il profilo è richiudibile con l’apposita copertura. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema.
Vantaggi
Facilità di regolazione senza dover smontare il sistema.
Semplicità e rapidità di montaggio
Limitazione dell'angolo di rotazione senza la necessità di smontare il sistema
Ampia sezione per connettori di gradi dimensioni
Separatori dei cavi di potenza e di alimentazione
Coperchio asportabile per facilitare il passaggio dei cavi
Diverse soluzioni per organizzare in modo flessibile l’ingresso/uscita dei cavi
Materiale
Profilato portante: profilo in alluminio estruso
Copertura: Plastica
Colore
Profilato portante: RAL 7035
Copertura: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Profilato portante CP-C
Lunghezza
500 mm
Spessore del materiale
6,5 mm
Dimensioni
Larghezza: 75 mm
Altezza: 120 mm
Lunghezza: 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,2 kg
Codice tariffa doganale
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Fogli di dati
Technical Data sheet