- Codice prodotto:
- CP 6200000
- Esecuzione
- aperto
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura. Canalina passacavi chiusa per applicazioni di elevati carichi ed elevate sollecitazioni da torsione. Canalina passacavi aperta che consente di accedere facilmente al cablaggio, per inserire cavi già dotati di connettori ed eseguire operazioni di servizio. Il profilo è richiudibile con l'apposito coperchio con inserzione a scatto.
- Vantaggi
- Profilato portante aperto per introdurre i cavi in un secondo tempo
- Separazione dei cavi di alimentazione e potenza in due percorsi
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Coperchio con inserzione a scatto
- Lunghezza
- 2.000 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
Altezza: 155 mm
Lunghezza: 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 19,125 kg
- Peso lordo
- 20,132 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042990
- EAN
- 4028177119758
- ECLASS 8.0
- 27400556