Per il montaggio di due contenitori su un sistema a braccio portante/sistema fisso.
- Codice prodotto:
- CP 6206350
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di due contenitori ad un braccio portante/sistema fisso.
- Vantaggi
- Regolazione ergonomica di un contenitore per tastiera su un contenitore
- Semplice regolazione in continuo della posizione desiderata tramite frizione
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- Giunto regolabile: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,72 kg
- Peso lordo
- 6,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Giunto Ruotante per Collegamento CP
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni