- Codice prodotto:
- CP 6510210
- Descrizione prodotto
- Garantisce una maggiore ergonomia grazie all'ampio campo di regolazione adatto a operatori con altezze differenti e posizioni di lavoro diverse (operatore in piedi/seduto), è regolabile fino a 800 mm tramite la vite posta sul lato anteriore del braccio portante. Copertura in plastica con apertura a scatto per accedere alla canalina passacavi integrata.
- Vantaggi
- Taratura precisa della molla da effettuarsi in base al peso del contenitore tramite la vite di regolazione posta dietro al braccio portante
- Sicurezza assoluta di funzionamento: il braccio rimane in posizione anche in caso di rottura della molla a pressione
- L'angolo di inclinazione del contenitore montato è identico in ogni quota di altezza
- Colore
- RAL 9006
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 962 mm
- Possibili installazioni
- Sezione max. per l'entrata cavi 8 x 15 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza capacità di carico vale per il contenitore equipaggiato e il profilato portante verticale.
- Dimensioni
- Lunghezza: 962 mm
- Carico
- 10 kg...20 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,574 kg
- Peso lordo
- 7,973 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
-
CP Braccio Regolabile