Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6206700
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Materiale
- Copertura: Plastica
Torretta articolata: Fusione di alluminio - Colore
- Copertura: RAL 7024
Torretta articolata: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 330°
- Mediante l'impiego delle viti/piastrine fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Dimensioni
- Larghezza: 146 mm
Altezza: 158 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,86 kg
- Peso lordo
- 3,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Torretta Girevole 90°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni