- Codice prodotto:
- CP 6508010
- Esecuzione
- Collegabile ai sistemi a braccio portante Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 con adattatore attacco braccio portante Ø 130 mm su 120 x 65 mm
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio sul retro dei contenitori «slim» per pannelli di comando. Coperchio asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Colore
- Supporto, coperchio: RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- 2 fascette serracavi
Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Rifid y/n
- Sì
- Nota
- A seconda dell'applicazione è necessario un raccordo fisso o un raccordo girevole.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,659 kg
- Peso lordo
- 0,685 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP Mensola Di Collegam. Cp-L