Per il brandeggio del sistema a braccio portante su superfici verticali.
- Codice prodotto:
- CP 6212780
- Descrizione prodotto
- Per il brandeggio del sistema a braccio portante su superfici verticali.
- Materiale
- Snodo a parete: Acciaio fuso
Soffietto: plastica - Colore
- Snodo a parete: RAL 7035
Soffietto: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Soffietto
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
Guarnizioni incluse - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 180°
- Mediante 2 dischi in acciaio forati, possibilità di limitare il brandeggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8 kg
- Peso lordo
- 8,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP Torretta Articolata da Pareti CP 120
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions