Braccio basculante per sistemi a braccio portante

Codice prodotto: CP 6212065

Il nuovo braccio basculante garantisce sempre la corretta visione di tutti gli elementi del sistema per un ottimale comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato direttamente sui componenti del sistema a braccio portante CP 120 sul lato della parete e sul sistema a braccio portante CP 60 sul lato del contenitore senza ulteriori adattamenti.

Codice prodotto:
CP 6212065
Descrizione prodotto
Il nuovo profilo portante, regolabile in altezza, garantisce sempre la corretta visione degli elementi decisivi per la comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato direttamente sul lato parete sui componenti del braccio portante CP 120 senza ulteriori adattamenti o sul braccio portante CP 60 o CP 120 sul lato contenitore, a seconda del modello.
Vantaggi
Il braccio basculante si arresta in qualsiasi posizione
Regolazione precisa del carico di sollevamento tramite la vite posta sul lato frontale del braccio portante
Vite di regolazione accessibile senza smontare i componenti
Sicurezza garantita con l'ampio fondo per cavi e il passaggio cavi nei punti di rotazione
Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi
L'angolo di inclinazione del contenitore montato è identico in ogni quota di altezza
Facile inserimento di cavi con connettori come DVI e VGA
Elevata portata di peso da 4 a 60 kg con tre sistemi. (La capacità di carico è considerata sia per il contenitore equipaggiato sia per il profilo portante verticale)
Dati tecnici
Vano cavi: 36 x 11 mm (L x A), formato connettori max.: 41 x 17 mm (L x A)
Offre una maggiore ergonomia grazie a un intervallo di regolazione di 990 mm (± 495 mm)
Applicazioni tipiche
Per operatori con altezze differenti
Per entrambe le posizioni di lavoro (operatore in piedi/seduto)
Materiale
Snodi: fusione di alluminio
Soffietto: plastica
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
1.100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Nota
In abbinamento con il braccio basculante si noti quanto segue: quando si utilizza un giunto intermedio, il braccio basculante deve essere sempre inserito nella posizione orizzontale più vicina al contenitore di comando.
Dimensioni
Lunghezza: 1.100 mm
Carico
4 kg...15 kg
Informazioni sul nr. d'ord.
Sezione max. per l'entrata cavi 41 x 17 mm
Tolleranza capacità di carico vale per il contenitore equipaggiato e il profilato portante verticale.
Confezione
1 pz.
Peso netto
15,2 kg
Peso lordo
16 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP Prolunga per Braccio Basculante
Documentazione
Istruzioni