Piastra di raccordo per agganciare facilmente il contenitore Command-Panel al braccio portante/piedistallo.
- Codice prodotto:
- CP 6528210
- Descrizione prodotto
- Per agganciare facilmente il contenitore Command-Panel al braccio portante o al piedistallo. Più spazio per l'ingresso dei cavi.
- Materiale
- Piastra di collegamento: Fusione di alluminio
Lamiera di rinforzo: lamiera d'acciaio, 6 mm - Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,18 kg
- Peso lordo
- 1,602 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263