Braccio portante regolabile in altezza per sistema a braccio portante CP 120

Codice prodotto: CP 6510330

offre una maggiore ergonomia

Codice prodotto:
CP 6510330
Descrizione prodotto
Garantisce una maggiore ergonomia grazie all'ampio campo di regolazione adatto a operatori con altezze differenti e posizioni di lavoro diverse (operatore in piedi/seduto), è regolabile fino a 800 mm tramite la vite posta sul lato anteriore del braccio portante. Copertura in plastica con apertura a scatto per accedere alla canalina passacavi integrata.
Vantaggi
Taratura precisa della molla da effettuarsi in base al peso del contenitore tramite la vite di regolazione posta dietro al braccio portante
Sicurezza assoluta di funzionamento: il braccio rimane in posizione anche in caso di rottura della molla a pressione
L'angolo di inclinazione del contenitore montato è identico in ogni quota di altezza
Facile inserimento di cavi con connettori come DVI e VGA
Arresto integrato in tre posizioni
Colore
RAL 9006
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
1.090 mm
Possibili installazioni
Sezione max. per l'entrata cavi 18 x 39 mm
Numero massimo di cavi 3x Ø 7 mm e 2x Ø 8,5 mm
Informazioni sul nr. d'ord.
Tolleranza capacità di carico vale per il contenitore equipaggiato e il profilato portante verticale.
Dimensioni
Lunghezza: 1.090 mm
Carico
15 kg...32 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
18 kg
Peso lordo
19 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
CP Support arm, height-adjustable, for support arm system CP 120, L: 1090 mm, for weight range 15-32 kg
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni