Giunto girevole con/senza braccio
Codice prodotto: CP 6016600
Per accoppiare in modo diretto e girevole i contenitori di comando nelle macchine e negli impianti. Montaggio sospeso o in appoggio. Meccanismo integrato di riduzione dell'angolo di rotazione. Idoneo per contenitori con feritoia di montaggio Ø 130 mm.
- Codice prodotto:
- CP 6016600
- Descrizione prodotto
- Per accoppiare in modo diretto e girevole i contenitori di comando nelle macchine e negli impianti. Montaggi sospesi o in appoggio. Meccanismo integrato di riduzione dell'angolo di rotazione. Idoneo per contenitori con feritoia di montaggio Ø 130 mm.
- Colore
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Capacità di carico (statico)
- 700 N
- Confezione
- 1 pz.
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Pivot with jib, for wall mounting
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi