Per agganciare facilmente il contenitore Command-Panel al braccio portante o al piedistallo.
- Codice prodotto:
- CP 6212540
- Esecuzione
- Per il montaggio di
Comfort-Panel con larghezza frontale minima 247 mm e profondità d'installazione 152 mm
Optipanel con frontale con larghezza minima 220 mm e profondità d'installazione 150 mm
Contenitori in lamiera d'acciaio con profondità di montaggio minima 135 mm
Per il montaggio ai componenti del sistema a braccio portante
Raccordo fisso CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Raccordo girevole CP 60/120/180 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Giunto angolare 90° CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adattatore di inclinazione 10° CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, CP 6206.400
Adattatore di inclinazione ±45° CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, CP 6206.420 - Vantaggi
- Per agganciare facilmente il contenitore Command-Panel al braccio portante o al piedistallo
- Maggiore spazio per l'introduzione dei cavi
- Materiale
- Piastra di collegamento: Fusione di alluminio
Lamiera di rinforzo: lamiera d'acciaio, 6 mm - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Lamiera di rinforzo
Guarnizioni
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,604 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP connessione Al contenitore con Rinforzo
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet