Ingresso cavi per tenuta grado IP per attacco braccio portante Ø 130 mm

Codice prodotto: CP 6052700

Per mantenere il grado di protezione tra i contenitori di comando e il sistema a braccio portante/fisso.

Codice prodotto:
CP 6052700
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei componenti di inserimento cavi con diametro esterno M63 x 1,5 comunemente in commercio. Consente di mantenere inalterato il grado di protezione tra i contenitori di comando e il sistema a braccio portante/sistema fisso.
Applicazioni tipiche
Per il collegamento di un contenitore di comando a:
Raccordo girevole CP 60/120/180 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Raccordo fisso CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Giunto angolare 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiale
Alluminio
Superficie
Anodizzato nero
Parti incluse nella fornitura
Adattatore
Guarnizioni incluse
Viti di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,15 kg
Peso lordo
0,194 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
CP Adattatore Per Aumentare Grado Ip
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi