Contenitore con design igienico per l'installazione igienica e sicura delle stampanti o altri componenti per PC negli ambienti di produzione
- Codice prodotto:
- HD 4000064
- Vantaggi
- Per l'installazione igienica e sicura delle stampanti negli ambienti di produzione
- Abbinabile a contenitori di comando HD per l'allestimento di un armadio PC completo
- Ripiano porta-apparecchi, estraibile e regolabile in altezza per un rapido accesso alle stampanti, ad es. per il cambio di etichette
- Materiale
- Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Ripiani porta-apparecchi: lamiera d'acciaio, verniciata - Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Guarnizione: blu (RAL 5010) - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con guarnizione sostituibile
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Ripiano porta apparecchi - Opzioni
- Senza guide laterali
Senza ripiano porta-apparecchi
Con piastra di montaggio
Basamento HD regolabile - Dimensioni
- Larghezza: 810 mm
Altezza frontale: 863 mm
Altezza posteriore: 888 mm
Profondità: 496 mm - Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Spessore porta
- 2 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 54,2 kg
- Peso lordo
- 54,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 193,59
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101