- Codice prodotto:
- HD 4000206
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Superficie
- lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
- Parti incluse nella fornitura
- incluso il materiale per il fissaggio tramite viti dall'interno
- Nota
- La larghezza totale dell'armadio aumenta di 25 mm per ogni telaio di accoppiamento montato
- Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- HD Pareti laterali per armadi HD per AxP 2000x600 mm, acciaio inox
Pareti laterali HD per armadio HD
Codice prodotto: HD 4000206
Pareti laterali con guarnizione in silicone di colore blu visibile all'esterno. I punti di fissaggio delle viti si trovano all'interno della zona di tenuta.