Piastra di montaggio intermedia per armadio HD

Codice prodotto: HD 4000520

Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.

Codice prodotto:
HD 4000520
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177976931
Descrizione prodotto
HD Pannello intermedio di montaggio per A: 2000 mm