Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.
- Codice prodotto:
- HD 4000508
- Descrizione prodotto
- Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Altezza: = 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,5 kg
- Peso lordo
- 6 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- HD Mounting Plate Connecting Piece
- Documentazione
- Istruzioni