Ripiano per tastiera HD

Codice prodotto: HD 4000.072

Ripiano per tastiere comunemente in commercio, incluso foro di deflusso dell'acqua.

Codice prodotto:
HD 4000.072
Descrizione prodotto
Ripiano per tastiere comunemente in commercio, incluso foro di deflusso dell'acqua.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti incluse nella fornitura
Incl. distanziatore del contenitore
Dimensioni
Larghezza: 573 mm
Profondità: 250 mm
Superficie di appoggio
Larghezza: 570 mm
Profondità: 190 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,1 kg
Peso lordo
4,6 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177709713
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm
Fogli di dati
Catalogo tecnico