- Codice prodotto:
- VX 5051047
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.000 mm
Profondità: 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,6 kg
- Peso lordo
- 7,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177928138
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405