Porta destra per VX a due porte

Codice prodotto: VX 5051102

Codice prodotto:
VX 5051102
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 2.000 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
19,8 kg
Peso lordo
29,63 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927582
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204