Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051065

Codice prodotto:
VX 5051065
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
28,4 kg
Peso lordo
52 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927957
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101