Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051066

Codice prodotto:
VX 5051066
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,2 kg
Peso lordo
31,36 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927940
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101