Porta singola per VX

Codice prodotto: VX 5051101

Codice prodotto:
VX 5051101
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.800 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
28,15 kg
Peso lordo
29 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927599
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
Single door for VX, W x H 800 x 1800 mm.