- Codice prodotto:
- VX 5051034
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 499 mm x 1.296 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.400 mm - Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione negli armadi TS è richiesto l'accessorio di fissaggio per piastra di montaggio 5050.063.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 17,2 kg
- Peso lordo
- 22,74 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177928268
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216