Piastra di montaggio per VX, TS

Codice prodotto: VX 5051041

Fissaggio piastra di montaggio per armadi serie TS

Fissaggio piastra di montaggio per VX

Fissaggio piastra di montaggio Armadi componibili VX25 acciaio inox

Codice prodotto:
VX 5051041
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.496 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 1.600 mm
Indicazioni per il montaggio
Per l'installazione negli armadi TS è richiesto l'accessorio di fissaggio per piastra di montaggio 5050.063.
Confezione
1 pz.
Peso netto
26,8 kg
Peso lordo
35,24 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177928190
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216