Per fissare il tetto in sostituzione dei golfari di trasporto. Con rondelle di contatto per la compensazione del potenziale.
- Codice prodotto:
- VX 5051250
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- zincate
- Parti incluse nella fornitura
- 20 viti a testa svasata M12 x 20 con esagono incassato
20 rondelle elastiche A 12.5 - Parti incluse nella fornitura
- 20 viti a testa svasata M12 x 20 con esagono incassato
- 20 rondelle elastiche A 12.5
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,54 kg
- Peso lordo
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177972230