- Codice prodotto:
- VX 5051114
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX monoporta
VX a due porte, porta principale
Altezza: 1.800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,25 kg
- Peso lordo
- 1,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177927469
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217