- Codice prodotto:
- VX 5051115
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX monoporta
VX a due porte, porta principale
Altezza: 2.000 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Placca della serratura
- Chiusura con inserto a doppio pettine
- Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Fissaggio chiusura ad aste
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177927452
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217