Lamiera di fondo per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5050824

Per l'allestimento personalizzato del fondo. Collegamento equipotenziale tramite elementi di fissaggio e punti di messa a terra disponibili.

Codice prodotto:
VX 5050824
Dimensioni
Larghezza: 690 mm
Profondità: 75 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Nota
Per chiudere completamente una apertura sul fondo è necessaria almeno una lamiera di fondo scorrevole.
Per armadi a doppia porta ordinare due kit
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177973008