- Codice prodotto:
- VX_IT 5051223
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
3 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
- 3 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 23 kg
- Peso lordo
- 28 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968264