- Codice prodotto:
- VX_IT 5051219
- Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm - Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 31 kg
- Peso lordo
- 36 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968240