- Codice prodotto:
- VX 5051188
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Adatti per
- Altezza: 100 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177963238
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- per sistema di zoccolo, versione precedente
Angolare di montaggio per sistema zoccolo VX
Codice prodotto: VX 5051188
Angolare di montaggio per un'ulteriore stabilizzazione dello zoccolo VX.Gli angolari di montaggio sono montati di serie nella parte anteriore e posteriore dello zoccolo. È anche possibile installare gli angolari in profondità.