- Codice prodotto:
- AX 5051314
- Materiale
- Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,011 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177948976
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101