- Codice prodotto:
- AX 5051369
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 375 mm - Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Adatti per
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,635 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177949461
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101