Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051372

Codice prodotto:
AX 5051372
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 350 mm
Altezza: 475 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Adatti per
Larghezza: 400 mm
Altezza: 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,8 kg
Peso lordo
2,82 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101