Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051382

Codice prodotto:
AX 5051382
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 545 mm
Altezza: 775 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,2 kg
Peso lordo
8,66 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101