- Codice prodotto:
- AX 5052128
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Dimensioni
- Larghezza: 950 mm
Altezza: 575 mm - Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,5 kg
- Peso lordo
- 10,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101