Ricambi originali Rittal per armadi elettrici di qualità garantita.
- Codice prodotto:
- HD 5052106
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 - Parti incluse nella fornitura
- Cerniera ed elementi di chiusura inclusi
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm - Parti incluse nella fornitura
- Cerniera ed elementi di chiusura inclusi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,5 kg
- Peso lordo
- 7,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910