Porta per armadi compatti HD

Codice prodotto: HD 5052108

Ricambi originali Rittal per armadi elettrici di qualità garantita.

Codice prodotto:
HD 5052108
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura
Cerniera ed elementi di chiusura inclusi
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 380 mm
Adatti per
Larghezza: 810 mm
Altezza: 430 mm
Parti incluse nella fornitura
Cerniera ed elementi di chiusura inclusi
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,4 kg
Peso lordo
7,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910