Cornice di tenuta HD

Codice prodotto: HD 5050694

Codice prodotto:
HD 5050694
Materiale
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Adatti per
Larghezza: = 205 mm
Altezza: = 220 mm
Adatto per nr. d'ord.
4000.021
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,07 kg
Peso lordo
0,08 kg
Codice tariffa doganale
40081100
EAN
4028177956957
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101