Cornice di tenuta HD

Codice prodotto: HD 5050858

Codice prodotto:
HD 5050858
Materiale
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Adatti per
Larghezza: = 610 mm
Altezza: = 810 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,21 kg
Peso lordo
0,22 kg
Codice tariffa doganale
40081100
EAN
4028177968318
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101