Cornice di tenuta HD

Codice prodotto: HD 5050913

Codice prodotto:
HD 5050913
Materiale
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Adatti per
Larghezza: 518 mm
Altezza: 436 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,17 kg
Peso lordo
0,176 kg
Codice tariffa doganale
40081100
ECLASS 8.0
27180101