Parete posteriore per VX SE, TS

Codice prodotto: TS 5050123

Codice prodotto:
TS 5050123
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Parete posteriore
Materiale di fissaggio (kit)
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9 kg
Peso lordo
19 kg
EAN
4028177650138
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101