Porta singola per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 5050154

Codice prodotto:
TS 5050154
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Telaio tubolare della porta
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Confezione
1 pz.
Peso netto
24,9 kg
Peso lordo
25,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177650442
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204