- Codice prodotto:
- TS 5050156
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Telaio tubolare della porta - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm - Parti incluse nella fornitura
- Porta
- Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18 kg
- Peso lordo
- 19,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177650466
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204