Porta destra per TS a due porte

Codice prodotto: TS 5050164

Codice prodotto:
TS 5050164
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Telaio tubolare della porta
Rondelle elastiche
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.800 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Telaio tubolare della porta
Rondelle elastiche
Confezione
1 pz.
Peso netto
27 kg
Peso lordo
37 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177650541
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204