Porta sinistra per TS a due porte

Codice prodotto: TS 5050175

Codice prodotto:
TS 5050175
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta
Blocco
Telaio tubolare della porta
Elementi di chiusura
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22 kg
Peso lordo
32 kg
EAN
4028177650640
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204