- Codice prodotto:
- TS 5050177
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta
Blocco
Telaio tubolare della porta
Elementi di chiusura - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm - Parti incluse nella fornitura
- Porta
- Blocco
- Telaio tubolare della porta
- Elementi di chiusura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 22 kg
- Peso lordo
- 38 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177650664
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204