Porta sinistra per TS a due porte

Codice prodotto: TS 5050179

Codice prodotto:
TS 5050179
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta
Blocco
Telaio tubolare della porta
Elementi di chiusura
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta
Blocco
Telaio tubolare della porta
Elementi di chiusura
Confezione
1 pz.
Peso netto
28,5 kg
Peso lordo
45 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177650688
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204