Chiusura ad aste porta principale per TS a due porte

Codice prodotto: TS 5050141

Per VX SE ordinare anche la placca serratura 5050817.

Codice prodotto:
TS 5050141
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Adatti per
Altezza: 1.400 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Nota
Le rondelle elastiche non sono riutilizzabili in caso di sostituzione delle aste di chiusura. Verificare se si dispone di una scorta sufficiente (n. di ordinazione 8800.070).
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,1 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177650305
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217